chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BIM-UNC-AN6X-0.3-RS4 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Magnetic Field Sensor For Pneumatic Cylinders
BIM-UNC-AN6X-0.3-RS4
ID produktu 100003140
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
CAD
Barva kabelu
šedá
Délka kabelu
0.3
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Frekvence spínání (kHz)
0.02
Materiál aktivní plochy
PP-GF20
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
22 mm x 4 mm x 4,6 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PP-GF20
Spínací funkce
obvykle otevřený (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Válcové pouzdro
Válec s drážkou C
Výstupní funkce
NPN
home
Turck-Shop
Senzory
Magnetické senzory
BIM-UNC-AN6X-0.3-RS4
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Válcové pouzdro
Válec s drážkou C
Výstupní funkce
NPN
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 196,00 Kč
Celkem za položku
2 196,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu