chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
WIM128-UNTL-IOL-0.3-RS4 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetický indukční lineární senzor polohy Pro analogové monitorování pneumatických válců
WIM128-UNTL-IOL-0.3-RS4
ID produktu 100034309
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
černá
Délka kabelu
0.3
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Komunikační protokol
IO-Link
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-20
Měřicí princip
magnetický
Měřicí rozsah
128
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
141 mm x 13,6 mm x 14,2 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PA66-GF25
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Válcové pouzdro
Válec s drážkou T
Klíčové vlastnosti
Komunikační protokol
IO-Link
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Válcové pouzdro
Válec s drážkou T
home
Turck-Shop
Senzory
Magnetické senzory
WIM128-UNTL-IOL-0.3-RS4
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
7 602,00 Kč
Celkem za položku
7 602,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu