chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BIM-AKT-Y1X-H1141/S235 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Magnetický senzor Magnetoinduktivní senzor
BIM-AKT-Y1X-H1141/S235
ID produktu 10559
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Certifikáty
ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, PL c, SIL 2
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
1
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
28 mm x 30 mm x 24 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PA12-GF30
Typ konektoru
M12 x 1
Válcové pouzdro
Profilovaný válec
Výstupní funkce
NAMUR
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Válcové pouzdro
Profilovaný válec
Výstupní funkce
NAMUR
home
Turck-Shop
Senzory
Magnetické senzory
BIM-AKT-Y1X-H1141/S235
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
1 602,00 Kč
Celkem za položku
1 602,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu