chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BIM-INT-Y1X-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Magnetický senzor Pro pneumatické válce
BIM-INT-Y1X-H1141
ID produktu 1056801
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
modrá
Certifikáty
ATEX II 1 D, ATEX II 1 G, ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, PL c, SIL 2
Délka kabelu
0.3
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
1
Materiál aktivní plochy
PP
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
32 mm x 5 mm x 6 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PP
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Válcové pouzdro
Rybinový válec, vnější drážky, Válec se spojovací tyčí
Výstupní funkce
NAMUR
home
Turck-Shop
Senzory
Magnetické senzory
BIM-INT-Y1X-H1141
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Válcové pouzdro
Válec se spojovací tyčí, Rybinový válec, vnější drážky
Výstupní funkce
NAMUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 410,00 Kč
Celkem za položku
2 410,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu