chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BIM-PST-Y1X | TURCK - Váš globální automatizační partner
Magnetický senzor Pro pneumatické válce
BIM-PST-Y1X
ID produktu 10570
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
modrá
Certifikáty
, , , , , ,
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
1
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
23 mm x 14 mm x 16 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PA12-GF30
Stupeň krytí
IP67
Válcové pouzdro
Kulatý válec
Výstupní funkce
NAMUR
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Válcové pouzdro
Kulatý válec
Výstupní funkce
NAMUR
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
1 667,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Magnetické senzory
BIM-PST-Y1X
Celkem za položku
1 667,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu