chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BIM-EM12E-Y1X | TURCK - Váš globální automatizační partner
Magnetický senzor Magnetoinduktivní senzor
BIM-EM12E-Y1X
ID produktu 1070036
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
modrá
Certifikáty
ATEX II 1 D, ATEX II 1 G, ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, PL c, SIL 2
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
1
Jmenovitá spínací vzdálenost
90
Materiál aktivní plochy
PBT-GF30
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Specifikace materiálu pouzdra
1,4301 (AISI 304)
Speciální vlastnosti
magnetoindukční
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 12 mm
Výstupní funkce
NAMUR
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Výstupní funkce
NAMUR
home
Turck-Shop
Senzory
Magnetické senzory
BIM-EM12E-Y1X
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 233,00 Kč
Celkem za položku
2 233,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu