chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BIM-EG08-Y1X | TURCK - Váš globální automatizační partner
Magnetic Field Sensor Magnetic-inductive Proximity Switch
BIM-EG08-Y1X
ID produktu 1074000
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
modrá
Certifikáty
ATEX II 1 D, ATEX II 1 G, ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, PL c, SIL 2
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
1
Jmenovitá spínací vzdálenost
78
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Specifikace materiálu pouzdra
1.4427 SO
Speciální vlastnosti
magnetoindukční
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 8 mm
Výstupní funkce
NAMUR
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Výstupní funkce
NAMUR
home
Turck-Shop
Senzory
Magnetické senzory
BIM-EG08-Y1X
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
1 573,00 Kč
Celkem za položku
1 573,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu