chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BIM-IKM-AZ3X2-B3131 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Magnetic Field Sensor For Pneumatic Cylinders
BIM-IKM-AZ3X2-B3131
ID produktu 13471
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
0.02
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
AC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
34 mm x 17 mm x 34 mm
Specifikace materiálu pouzdra
GD-Zn
Spínací funkce
obvykle otevřený (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
1/2″
Válcové pouzdro
Profilovaný válec, Rybinový válec, vnější drážky, Válec se spojovací tyčí
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Válcové pouzdro
Válec se spojovací tyčí, Profilovaný válec, Rybinový válec, vnější drážky
home
Turck-Shop
Senzory
Magnetické senzory
BIM-IKM-AZ3X2-B3131
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
3 673,00 Kč
Celkem za položku
3 673,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu