chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
lineární snímač polohy Pro analogové monitorování pneumatických válců
WIM45-UNTL-LIU5X2-0.3-PSG4M
ID produktu 1536620
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
8 028,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Magnetické senzory
WIM45-UNTL-LIU5X2-0.3-PSG4M
Technické údaje
Download
Délka kabelu
0.3
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Měřicí princip
magnetický
Měřicí rozsah
45
Napájecí napětí
DC
Rozměry
73 mm x 5 mm x 14,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PA12-GF30
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M8 x 1
Válcové pouzdro
Válec s drážkou T
Výstupní funkce
analogový výstup
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Válcové pouzdro
Válec s drážkou T
Výstupní funkce
analogový výstup
Celkem za položku
8 028,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu