chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
NIMFE-M12/4.6L88-UN6X-H1141 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Senzor pro detekci přivařených matic Magnetický senzor
NIMFE-M12/4.6L88-UN6X-H1141
ID produktu 1600610
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Materiál aktivní plochy
CuZn
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
chromováno
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Speciální vlastnosti
Senzor pro detekci přivařených matic
Spínací funkce
Připojení programovatelné
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 12 mm
Výstupní funkce
NPN
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Výstupní funkce
NPN
home
Turck-Shop
Senzory
Magnetické senzory
NIMFE-M12/4.6L88-UN6X-H1141
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
8 000,00 Kč
Celkem za položku
8 000,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu