chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Senzor pro detekci přivařených matic Senzor magnetického pole s cínovým povlakem
NIMFE-EM12/6.2L101-UP6X-H1141/S1182
ID produktu 1600612
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
8 757,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Magnetické senzory
NIMFE-EM12/6.2L101-UP6X-H1141/S1182
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Materiál aktivní plochy
1,4301 (AISI 304)
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Specifikace materiálu pouzdra
1,4301 (AISI 304)
Speciální vlastnosti
Senzor pro detekci přivařených matic
Spínací funkce
Připojení programovatelné
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 12 mm
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Výstupní funkce
PNP
Celkem za položku
8 757,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu