chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BIM-M12E-AG4X | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetic Field Sensor Magnetic-inductive Proximity Switch
BIM-M12E-AG4X
ID produktu 4430200
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
šedá
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
0.3
Jmenovitá spínací vzdálenost
90
Materiál aktivní plochy
PBT-GF30
Materiál pouzdra
kov
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Povrch pouzdra
chromováno
Specifikace materiálu pouzdra
CuZn
Speciální vlastnosti
magnetoindukční
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 12 mm
Výstupní funkce
2vodičový
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Výstupní funkce
2vodičový
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 779,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Magnetické senzory
BIM-M12E-AG4X
Celkem za položku
2 779,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu