chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BIM-UNR-AN6X-0.3-RS4 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetic Field Sensor For Pneumatic Cylinders
BIM-UNR-AN6X-0.3-RS4
ID produktu 4586840
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
šedá
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Frekvence spínání (kHz)
0.02
Materiál aktivní plochy
PP
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
18 mm x 2,9 mm x 4,6 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PP
Spínací funkce
obvykle otevřený (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Válcové pouzdro
Válec s drážkou C
Výstupní funkce
NPN
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Válcové pouzdro
Válec s drážkou C
Výstupní funkce
NPN
home
Turck-Shop
Senzory
Magnetické senzory
BIM-UNR-AN6X-0.3-RS4
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 048,00 Kč
Celkem za položku
2 048,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu