chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BIM-EG08-AP6X | TURCK - Váš globální automatizační partner
Magnetic Field Sensor Magnetic-inductive Proximity Switch
BIM-EG08-AP6X
ID produktu 4621310
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
1
Jmenovitá spínací vzdálenost
78
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
nerez ocel
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
Závitové pouzdro
Specifikace materiálu pouzdra
1.4427 SO
Speciální vlastnosti
magnetoindukční
Spínací funkce
obvykle otevřený (NO)
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 8 mm
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Výstupní funkce
PNP
home
Turck-Shop
Senzory
Magnetické senzory
BIM-EG08-AP6X
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 845,00 Kč
Celkem za položku
2 845,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu