chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Magnetic Field Sensor For Pneumatic Cylinders
BIM-PST-AN6X
ID produktu 46241
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
1 761,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Magnetické senzory
BIM-PST-AN6X
Technické údaje
Download
Barva kabelu
šedá
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
1
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
23 mm x 14 mm x 16 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PA12-GF30
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Válcové pouzdro
Kulatý válec
Výstupní funkce
NPN
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
Válcové pouzdro
Kulatý válec
Výstupní funkce
NPN
Celkem za položku
1 761,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu