chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BIM-PST-AP6X-V1131/S235 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Magnetický senzor Magnetoinduktivní senzor
BIM-PST-AP6X-V1131/S235
ID produktu 4625020
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
1
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
23 mm x 14 mm x 16 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PA12-GF30
Spínací funkce
obvykle otevřený (NO)
Typ konektoru
M8 x 1
Válcové pouzdro
Kulatý válec
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Válcové pouzdro
Kulatý válec
Výstupní funkce
PNP
home
Turck-Shop
Senzory
Magnetické senzory
BIM-PST-AP6X-V1131/S235
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
1 929,00 Kč
Celkem za položku
1 929,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu