chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BIM-KST-AP6X | TURCK - Váš globální automatizační partner
Magnetic Field Sensor For Pneumatic Cylinders
BIM-KST-AP6X
ID produktu 46740
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
šedá
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
1
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
Kov/plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
37 mm x 16 mm x 17 mm
Specifikace materiálu pouzdra
GD-ZN/AL/PA12-GF30
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Válcové pouzdro
Kulatý válec
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel
home
Turck-Shop
Senzory
Magnetické senzory
BIM-KST-AP6X
Válcové pouzdro
Kulatý válec
Výstupní funkce
PNP
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 677,00 Kč
Celkem za položku
2 677,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu