chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BIM-NST-AP6X-H1141/S34 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetic Field Sensor for pneumatic cylinders (magnetic-field immune)
BIM-NST-AP6X-H1141/S34
ID produktu 4685401
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
0.015
Materiál aktivní plochy
PA12-GF30
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
28 mm x 17 mm x 14 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PA12-GF30
Speciální vlastnosti
Odolný vůči magnetickému poli
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Válcové pouzdro
Profilovaný válec, Rybinový válec, drážkovaný, Válec s drážkou T
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Válcové pouzdro
Válec s drážkou T, Rybinový válec, drážkovaný, Profilovaný válec
Výstupní funkce
PNP
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
2 620,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Magnetické senzory
BIM-NST-AP6X-H1141/S34
Celkem za položku
2 620,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu