chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetic Field Sensor For Pneumatic Cylinders
BIM-UNT-AN6X-0.3-PSG3S
ID produktu 4685705
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
1 548,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Magnetické senzory
BIM-UNT-AN6X-0.3-PSG3S
Technické údaje
Download
CAD
Barva kabelu
šedá
Délka kabelu
0.3
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Frekvence spínání (kHz)
1
Materiál aktivní plochy
PP
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
28 mm x 5 mm x 6 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PP
Spínací funkce
obvykle otevřený (NO)
Stupeň krytí
IP68
Typ konektoru
Ø 8 mm
Válcové pouzdro
Kulatý válec, Rybinový válec, drážkovaný, Válec s drážkou T, Válec se spojovací tyčí
Výstupní funkce
NPN
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Válcové pouzdro
Rybinový válec, drážkovaný, Válec s drážkou T, Kulatý válec, Válec se spojovací tyčí
Výstupní funkce
NPN
Celkem za položku
1 548,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu