chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BIM-UNR-AP6X-0.6-PSG3M W/M | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetic Field Sensor For Pneumatic Cylinders
BIM-UNR-AP6X-0.6-PSG3M W/M
ID produktu 4685715
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
šedá
Délka kabelu
0.6
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Frekvence spínání (kHz)
0.02
Materiál aktivní plochy
PP
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
18 mm x 2,9 mm x 4,6 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PP
Spínací funkce
obvykle otevřený (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M8 x 1
Válcové pouzdro
Válec s drážkou C
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Válcové pouzdro
Válec s drážkou C
Výstupní funkce
PNP
home
Turck-Shop
Senzory
Magnetické senzory
BIM-UNR-AP6X-0.6-PSG3M W/M
Skladem v ČR
Cenová skupina
TUSA
Ceníková cena
2 790,00 Kč
Celkem za položku
2 790,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu