chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Magnetic Field Sensor For Pneumatic Cylinders
BIM-UNT-0.1-UNT-2AP6X3-H1141
ID produktu 4685734
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
3 075,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Magnetické senzory
BIM-UNT-0.1-UNT-2AP6X3-H1141
Technické údaje
Download
Barva kabelu
šedá
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
1
Materiál aktivní plochy
PP
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
30 mm x 5 mm x 22 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PP
Spínací funkce
obvykle otevřený (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Válcové pouzdro
Kulatý válec, Rybinový válec, drážkovaný, Válec s drážkou T, Válec se spojovací tyčí
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
Konektor
Válcové pouzdro
Rybinový válec, drážkovaný, Válec s drážkou T, Kulatý válec, Válec se spojovací tyčí
Výstupní funkce
PNP
Celkem za položku
3 075,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu