chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
BIM-UNTK-AP7X-0.3-RS4 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Magnetic Field Sensor Compact design for small hydraulic cylinders
BIM-UNTK-AP7X-0.3-RS4
ID produktu 4686021
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva kabelu
šedá
Délka kabelu
0.3
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Frekvence spínání (kHz)
0.3
Materiál aktivní plochy
PP
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-25
Napájecí napětí
DC
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Rozměry
19,7 mm x 5 mm x 6 mm
Specifikace materiálu pouzdra
PP
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP68
Typ konektoru
M12 x 1
Válcové pouzdro
Kulatý válec, Rybinový válec, drážkovaný, Válec s drážkou T, Válec se spojovací tyčí
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Válcové pouzdro
Rybinový válec, drážkovaný, Válec s drážkou T, Kulatý válec, Válec se spojovací tyčí
Výstupní funkce
PNP
home
Turck-Shop
Senzory
Magnetické senzory
BIM-UNTK-AP7X-0.3-RS4
Skladem v ČR
Cenová skupina
TE1
Ceníková cena
1 511,00 Kč
Celkem za položku
1 511,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu