chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
LX6RSRQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor spínací optická závora
LX6RSRQ
ID produktu 3002680
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
přijímač
Délka kabelu
0.2
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Světelná obrazovka
Hlídaná výška
143
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
200
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-20
Optické rozlišení
5.6
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
šedá
Rozměry
31,8 mm x 25,4 mm x 189,6 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Funkce
Světelná obrazovka
Výstupní funkce
PNP/NPN
Max. dosah
200
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
LX6RSRQ
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
12 940,00 Kč
Celkem za položku
12 940,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu