chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor spínací optická závora
LX12ESR
ID produktu 3002683
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
12 527,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
LX12ESR
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Druh provozu
vysílač
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Světelná obrazovka
Hlídaná výška
295
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
200
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-20
Optické rozlišení
5.6
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
šedá
Rozměry
31,8 mm x 25,4 mm x 342 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Stupeň krytí
IP65
Vlnová délka (nm)
880
Klíčové vlastnosti
Barva světla
IR
Funkce
Světelná obrazovka
Max. dosah
200
Celkem za položku
12 527,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu