chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
QS186LE12Q8 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Laserový vysílač
QS186LE12Q8
ID produktu 3002759
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
Laserový vysílač
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Laserová třída
1
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
15000
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-10
Pouzdro
Obdélníkový se závitem
Rozměry
31 mm x 15 mm x 35 mm
Specifikace materiálu pouzdra
ABS
Speciální vlastnosti
Laser
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 18 mm
Vlnová délka (nm)
650
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Max. dosah
15000
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
3 095,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
QS186LE12Q8
Celkem za položku
3 095,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu