chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
QS18VP6F | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Optické senzory pro skleněné světlovody
QS18VP6F
ID produktu 3002796
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Druh provozu
skleněný světlovod
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Optický senzor pro skleněné světlovody
Materiál pouzdra
plast
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-20
Možnost nastavení
Potenciometr
Měřicí princip
fotoelektrický
Pouzdro
Obdélníkový se závitem
Rozměry
36,9 mm x 15 mm x 35 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
Wash down
Spínací funkce
spínací / rozpínací
Stupeň krytí
IP67
Vlnová délka (nm)
940
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Barva světla
IR
Funkce
Optický senzor pro skleněné světlovody
Výstupní funkce
PNP
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
QS18VP6F
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
2 830,00 Kč
Celkem za položku
2 830,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu