chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
QS30ELVC | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Reflexní závora
QS30ELVC
ID produktu 3010133
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
nepolarizované
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Reflexní závora
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
2000
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-10
Možnost nastavení
Tlačítko, Vzdálené nastavení
Pouzdro
Obdélníkový se závitem
Povrch pouzdra
žlutá
Rozměry
35 mm x 22 mm x 49 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
Vymazat detekci objektu
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 30 mm
Vlnová délka (nm)
660
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Reflexní závora
Výstupní funkce
PNP/NPN
Max. dosah
2000
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
7 900,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
QS30ELVC
Celkem za položku
7 900,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu