chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SB12TE1 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Jednocestná závora (vysílač)
SB12TE1
ID produktu 3011138
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Druh provozu
vysílač
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
1500
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
trubka
Rozměry
30,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 12 mm
Vlnová délka (nm)
880
Klíčové vlastnosti
Barva světla
IR
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Max. dosah
1500
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
973,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
SB12TE1
Celkem za položku
973,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu