chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SB12TAPRQ3 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Jednocestná závora (přijímač)
SB12TAPRQ3
ID produktu 3011159
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
přijímač
Délka kabelu
0.15
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
1500
Max. okolní teplota
50
Min. okolní teplota
-20
Pouzdro
trubka
Rozměry
30,5 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Spínací funkce
BEZ kontaktu, provoz světel
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M8 x 1
Velikost
⌀ 12 mm
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
1500
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
SB12TAPRQ3
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
1 592,00 Kč
Celkem za položku
1 592,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu