chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
QS30AF600Q5 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor difuzní snímač s nastavitelným zacloněním pozadí
QS30AF600Q5
ID produktu 3011981
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
potlačení pozadí, nastavitelné
Délka kabelu
0.15
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
600
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-20
Možnost nastavení
Mechanický šroub
Pouzdro
Obdélníkový se závitem
Povrch pouzdra
žlutá
Rozměry
54,3 mm x 22 mm x 57 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
ponechat/odložit
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 30 mm
Vlnová délka (nm)
660
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
QS30AF600Q5
Barva světla
červená
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
PNP/NPN
Max. dosah
600
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
7 074,00 Kč
Celkem za položku
7 074,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu