chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
QS30AFF400Q | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Difuzní senzor s nastavitelným zacloněním popředí
QS30AFF400Q
ID produktu 3011987
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
potlačení popředí, nastavitelné
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
400
Max. okolní teplota
60
Min. okolní teplota
-20
Možnost nastavení
Mechanický šroub
Pouzdro
Obdélníkový se závitem
Povrch pouzdra
žlutá
Rozměry
35 mm x 22 mm x 57 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 30 mm
Vlnová délka (nm)
660
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
PNP/NPN
Max. dosah
400
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
6 897,00 Kč
Celkem za položku
6 897,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
QS30AFF400Q
Kontaktovat podporu