chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
EA5R750XKQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Světelná obrazovka měření EZ-Array přijímač
EA5R750XKQ
ID produktu 3015157
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
přijímač
Elektrické připojení
Konektor
Hlídaná výška
750
Komunikační protokol
IO-Link
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
4000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Optické rozlišení
5
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
anodizovaný
Počet paprsků
150
Rozměry
45,2 mm x 36 mm x 828 mm
Specifikace materiálu pouzdra
AL
Spínací funkce
2 x BEZ kontaktu
Stupeň krytí
IP65
Typ konektoru
M12 x 1
Výstupní funkce
PNP/NPN, analogový výstup
Klíčové vlastnosti
Výstupní funkce
PNP/NPN, analogový výstup
Max. dosah
4000
Skladem v ČR
Cenová skupina
BEZLIGHT
Ceníková cena
37 478,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
EA5R750XKQ
Celkem za položku
37 478,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu