chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Q26NXLPQ7 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Reflexní závora s polarizačním filtrem
Q26NXLPQ7
ID produktu 3017130
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
polarizované (koaxiální)
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
4
Funkce
Reflexní závora
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
800
Max. okolní teplota
55
Min. okolní teplota
-10
Možnost nastavení
Potenciometr
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
černá
Rozměry
25 mm x 14 mm x 42 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
Vymazat detekci objektu
Spínací funkce
2 x BEZ kontaktu
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M8 x 1
Vlnová délka (nm)
660
Výstupní funkce
NPN
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Reflexní závora
Výstupní funkce
NPN
Max. dosah
800
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
7 045,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
Q26NXLPQ7
Celkem za položku
7 045,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu