chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SM31EL | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Jednocestná závora (vysílač)
SM31EL
ID produktu 3025724
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Druh provozu
vysílač
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
30000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-20
Možnost nastavení
Potenciometr
Pouzdro
Obdélníkový se závitem
Povrch pouzdra
žlutá
Rozměry
53,3 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
Zapouzdřený
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 18 mm
Vlnová délka (nm)
880
Klíčové vlastnosti
Barva světla
IR
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Max. dosah
30000
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
SM31EL
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
2 918,00 Kč
Celkem za položku
2 918,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu