chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
chevron_left
Menu
SM31RL | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Jednocestná závora (přijímač)
SM31RL
ID produktu 3025725
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
přijímač
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
30000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-20
Možnost nastavení
Potenciometr
Pouzdro
Obdélníkový se závitem
Povrch pouzdra
žlutá
Rozměry
53,3 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
Zapouzdřený
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Výstupní funkce
PNP/NPN
Max. dosah
30000
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
SM31RL
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
4 215,00 Kč
Celkem za položku
4 215,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu