chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SM2A312LV | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Reflexní závora
SM2A312LV
ID produktu 3025964
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
nepolarizované
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Reflexní závora
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
5000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-20
Možnost nastavení
Potenciometr
Pouzdro
Obdélníkový se závitem
Povrch pouzdra
žlutá
Rozměry
66 mm x 12,2 mm x 30,7 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
Zapouzdřený
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 18 mm
Vlnová délka (nm)
650
Výstupní funkce
Reléový výstup
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Reflexní závora
Výstupní funkce
Reléový výstup
Max. dosah
5000
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
SM2A312LV
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
6 072,00 Kč
Celkem za položku
6 072,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu