chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SM2A312DQD | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Difuzní senzor
SM2A312DQD
ID produktu 3026841
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Druh provozu
Difuzní
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
380
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-20
Možnost nastavení
Potenciometr
Pouzdro
Obdélníkový se závitem
Povrch pouzdra
žlutá
Rozměry
84 mm x 12,2 mm x 30,7 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
Zapouzdřený
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 18 mm
Vlnová délka (nm)
650
Výstupní funkce
Reléový výstup
Klíčové vlastnosti
Barva světla
IR
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
Reléový výstup
Max. dosah
380
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
6 072,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
SM2A312DQD
Celkem za položku
6 072,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu