chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SM31RLQD | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Jednocestná závora (přijímač)
SM31RLQD
ID produktu 3026951
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
přijímač
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
30000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-20
Možnost nastavení
Potenciometr
Pouzdro
Obdélníkový se závitem
Povrch pouzdra
žlutá
Rozměry
71,3 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
Zapouzdřený
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 18 mm
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Výstupní funkce
PNP/NPN
Max. dosah
30000
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
SM31RLQD
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
4 215,00 Kč
Celkem za položku
4 215,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu