chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SMA30SELQD | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Jednocestná závora (vysílač)
SMA30SELQD
ID produktu 3027286
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Druh provozu
vysílač
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
150000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
trubka
Rozměry
116 mm
Specifikace materiálu pouzdra
nerez ocel
Speciální vlastnosti
Chemická odolnost, Zapouzdřený
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
7/8″
Velikost
⌀ 30 mm
Vlnová délka (nm)
950
Klíčové vlastnosti
Barva světla
IR
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Max. dosah
150000
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
SMA30SELQD
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
9 255,00 Kč
Celkem za položku
9 255,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu