chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SM30PRLQD | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Jednocestná závora (přijímač)
SM30PRLQD
ID produktu 3027292
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
přijímač
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
150000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
trubka
Rozměry
116 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
Zapouzdřený
Spínací funkce
Připojení programovatelné
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 30 mm
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Výstupní funkce
PNP/NPN
Max. dosah
150000
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
7 487,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
SM30PRLQD
Celkem za položku
7 487,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu