chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Optický senzor Konvergentní senzor
SM312C
ID produktu 3028302
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
5 365,00 Kč
Celkem za položku
5 365,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
SM312C
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Druh provozu
konvergentní
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
16
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-20
Možnost nastavení
Potenciometr
Ohnisková vzdálenost
16
Pouzdro
Obdélníkový se závitem
Povrch pouzdra
žlutá
Rozměry
53,3 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Spínací funkce
rozpínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Velikost
⌀ 18 mm
Vlnová délka (nm)
880
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Barva světla
IR
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
PNP/NPN
Max. dosah
16
Kontaktovat podporu