chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
QM26VPRQ5 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Jednocestná závora (přijímač)
QM26VPRQ5
ID produktu 3028714
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Druh provozu
přijímač
Délka kabelu
0.2
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Frekvence spínání (kHz)
2
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
8500
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-30
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
šedá
Rozměry
15,3 mm x 14 mm x 32,6 mm
Specifikace materiálu pouzdra
nerez ocel
Speciální vlastnosti
Chemická odolnost, Odolný vůči chemikáliím, Wash down
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP69
Typ konektoru
M12 x 1
Vlnová délka (nm)
620
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Funkce
Senzor protilehlého režimu
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
8500
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
8 224,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
QM26VPRQ5
Celkem za položku
8 224,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu