chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
QM26VPAF400Q5 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor difuzní snímač s nastavitelným zacloněním pozadí
QM26VPAF400Q5
ID produktu 3028731
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
potlačení pozadí, nastavitelné
Délka kabelu
0.15
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Frekvence spínání (kHz)
2
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
400
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-30
Možnost nastavení
Nastavení šroubu
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
šedá
Rozměry
15,3 mm x 14 mm x 32,6 mm
Specifikace materiálu pouzdra
nerez ocel
Speciální vlastnosti
Chemická odolnost, Odolný vůči chemikáliím, Wash down
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP69
Typ konektoru
M12 x 1
Vlnová délka (nm)
620
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
PNP
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
QM26VPAF400Q5
Max. dosah
400
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
9 108,00 Kč
Celkem za položku
9 108,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu