chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
Optický senzor Koaxiální retroreflexní senzor s polarizačním filtrem pro spolehlivou detekci objektů
QMH26EPXLPCQ7
ID produktu 3028779
Skladem v ČR
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
QMH26EPXLPCQ7
Technické údaje
Download
Barva světla
červená polarizace
Druh provozu
polarizované (koaxiální)
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
2
Funkce
Reflexní závora
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
2600
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-30
Možnost nastavení
Tlačítko, Vzdálené nastavení
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
šedá
Rozměry
20,3 mm x 14 mm x 32,6 mm
Specifikace materiálu pouzdra
nerez ocel
Speciální vlastnosti
Chemická odolnost, Odolný vůči chemikáliím, Vymazat detekci objektu, Wash down
Spínací funkce
BEZ kontaktu, tmavý provoz
Stupeň krytí
IP69
Typ konektoru
M8 x 1
Vlnová délka (nm)
620
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená polarizace
Funkce
Reflexní závora
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
2600
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
11 112,00 Kč
Celkem za položku
11 112,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu