chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
QMH26VPAF200-5M | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor difuzní snímač s nastavitelným zacloněním pozadí
QMH26VPAF200-5M
ID produktu 3028806
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená
Druh provozu
potlačení pozadí, nastavitelné
Délka kabelu
5
Elektrické připojení
kabel
Frekvence spínání (kHz)
2
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
200
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-30
Možnost nastavení
Nastavení šroubu
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
šedá
Rozměry
20,3 mm x 14 mm x 32,6 mm
Specifikace materiálu pouzdra
nerez ocel
Speciální vlastnosti
Chemická odolnost, Odolný vůči chemikáliím, Wash down
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP69
Vlnová délka (nm)
660
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
200
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
11 584,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
QMH26VPAF200-5M
Celkem za položku
11 584,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu