chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
QMH26VPLPQ7 | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Reflexní závora s polarizačním filtrem
QMH26VPLPQ7
ID produktu 3028863
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
červená polarizace
Druh provozu
polarizované
Elektrické připojení
Konektor
Frekvence spínání (kHz)
2
Funkce
Reflexní závora
Materiál pouzdra
kov
Max. dosah
3000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-30
Pouzdro
kvádrové pouzdro
Povrch pouzdra
šedá
Rozměry
20,3 mm x 14 mm x 32,6 mm
Specifikace materiálu pouzdra
nerez ocel
Speciální vlastnosti
Chemická odolnost, Odolný vůči chemikáliím, Wash down
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP69
Typ konektoru
M8 x 1
Vlnová délka (nm)
620
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Barva světla
červená polarizace
Funkce
Reflexní závora
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
QMH26VPLPQ7
3000
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
9 668,00 Kč
Celkem za položku
9 668,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu