chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
S18SN6FF100 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Difuzní snímač s nastavitelným zacloněním pozadí
S18SN6FF100
ID produktu 3029086
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Druh provozu
potlačení pozadí, pevné
Délka kabelu
2
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
100
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
trubka
Rozměry
65 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
Wash down, Zapouzdřený
Spínací funkce
Připojení programovatelné
Stupeň krytí
IP67, IP69
Velikost
⌀ 18 mm
Vlnová délka (nm)
880
Výstupní funkce
NPN
Klíčové vlastnosti
Barva světla
IR
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
NPN
Max. dosah
100
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
4 362,00 Kč
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
S18SN6FF100
Celkem za položku
4 362,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu