chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
SM312DQDP | TURCK - Váš globální automatizační partner
Optický senzor Difuzní senzor
SM312DQDP
ID produktu 3029539
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Druh provozu
Difuzní
Délka kabelu
0.15
Elektrické připojení
kabel s konektorem
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
380
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-20
Možnost nastavení
Potenciometr
Pouzdro
Obdélníkový se závitem
Povrch pouzdra
žlutá
Rozměry
53,3 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
Zapouzdřený
Spínací funkce
spínací kontakt (NO)
Stupeň krytí
IP67
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 18 mm
Vlnová délka (nm)
880
Výstupní funkce
PNP/NPN
Klíčové vlastnosti
Barva světla
IR
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
PNP/NPN
Max. dosah
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
SM312DQDP
380
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
5 424,00 Kč
Celkem za položku
5 424,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu