chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
S18SP6L W/30 | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Reflexní závora
S18SP6L W/30
ID produktu 3030810
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Druh provozu
nepolarizované
Délka kabelu
9
Elektrické připojení
kabel
Funkce
Reflexní závora
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
2000
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
trubka
Rozměry
59,2 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
Wash down, Zapouzdřený
Spínací funkce
Doplňkový kontakt
Stupeň krytí
IP67, IP69
Velikost
⌀ 18 mm
Vlnová délka (nm)
950
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Barva světla
IR
Funkce
Reflexní závora
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
2000
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
S18SP6L W/30
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
2 830,00 Kč
Celkem za položku
2 830,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu