chevron_left
Menu
Turck
search
Načítání
add_shopping_cart
Home
Produkty
person
Přihlášení
S18SP6DLQ | TURCK - Váš globální automatizační partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Optický senzor Difuzní senzor
S18SP6DLQ
ID produktu 3031176
home
Home
Loading...
Technické údaje
Download
Barva světla
IR
Druh provozu
Difuzní
Elektrické připojení
Konektor
Funkce
Bezdotykový spínač
Materiál pouzdra
plast
Max. dosah
300
Max. okolní teplota
70
Min. okolní teplota
-40
Pouzdro
trubka
Rozměry
78,7 mm
Specifikace materiálu pouzdra
Termoplastický materiál
Speciální vlastnosti
Wash down, Zapouzdřený
Spínací funkce
Připojení programovatelné
Stupeň krytí
IP67, IP69
Typ konektoru
M12 x 1
Velikost
⌀ 18 mm
Vlnová délka (nm)
880
Výstupní funkce
PNP
Klíčové vlastnosti
Barva světla
IR
Funkce
Bezdotykový spínač
Výstupní funkce
PNP
Max. dosah
300
home
Turck-Shop
Senzory
Optické senzory
S18SP6DLQ
Skladem v ČR
Cenová skupina
BOPTO
Ceníková cena
2 329,00 Kč
Celkem za položku
2 329,00 Kč
Množství
−
+
add_shopping_cart
Přidat do košíku
Kontaktovat podporu